Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07113-08126 |
07113-10126 |
07113-12126 |
07113-16126 |
07113-20126 |
07113-25126 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2=Diamètre (mm) | D3 (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.78 € | 1 | 4 jours | 8 | 8 | M4 | ||
15.39 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | M5 | ||
16.88 € | 1 | 4 jours | 12 | 13 | M5 | ||
20.64 € | 1 | 4 jours | 16 | 16 | M6 | ||
23.94 € | 1 | 4 jours | 20 | 21 | M6 | ||
27.32 € | 1 | 4 jours | 25 | 27 | M6 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Forme | P | Corps de finition de surface | Surface en polyuréthane, 60 shore |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (surface de montage / surface de support) | Polyuréthanne | L3=hauteur(mm) | 12 | L4(mm) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
D2=Diamètre(mm)
D3(mm)
G(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles