Vis de butée à extrémité sphérique sans tête, à bille aplatie et verrou rotatif (07110)

Vis de butée à extrémité sphérique sans tête, à bille aplatie et verrou rotatif (07110)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Extrémité sphérique trempée

· Idéale pour les surfaces planes usinées

· La bille mobile s'adapte aux surfaces n'excédant pas 9° d'inclinaison

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07110-50612
07110-50616
07110-50620
07110-50625
07110-50816
07110-50820
07110-50825
07110-50830
07110-51020
07110-51025
07110-51035
07110-51040
07110-51220
07110-51230
07110-51240
07110-51250
07110-51620
07110-51625
07110-51635
07110-51650
07110-52030
07110-52040
07110-52050
07110-52060
07110-52435
07110-52450
07110-52480
07110-60816
07110-60820
07110-60825
07110-60830
07110-61020
07110-61025
07110-61035
07110-61040
07110-61220
07110-61230
07110-61240
07110-61250
07110-61620
07110-61625
07110-61635
07110-61650
07110-62030
07110-62040
07110-62050
07110-62060
07110-62435
07110-62450
07110-62480
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type-forme Finition 2 Matériau du composant Couleur principale Composant de finition de surface Matériau (surface de montage / surface de support) Ø billes
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
Qualité L=Longueur
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
RoHS PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

9.73 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel4M6310.912.136--0.0016

9.81 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel4M6310.916.136--0.0022

10.02 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel4M6310.920.136--0.0030

10.12 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel4M6310.925.136--0.0038

11.11 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel5.5M84.110.916.349--0.0039

11.74 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel5.5M84.110.920.349--0.0051

11.74 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel5.5M84.110.925.349--0.0065

11.80 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel5.5M84.110.930.349--0.0081

12.45 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel7M105.610.920.3512--0.0078

12.89 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel7M105.610.925.3512--0.0100

13.03 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel7M105.610.935.3512--0.0148

13.21 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel7M105.610.940.2512--0.0174

14.45 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel8.5M12710.920.2618--0.0109

15.25 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel8.5M12710.930.2618--0.0175

15.40 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel8.5M12710.940.2618--0.0245

15.62 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel8.5M12710.950618--0.0315

18.81 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotationWith rotation lockAcier à roulementNoirTrempé et naturel-12M1610.7-20836OuiNon0.0220

18.95 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotationWith rotation lockAcier à roulementNoirTrempé et naturel-12M1610.7-25836OuiNon0.0280

19.40 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel12M1610.710.935836--0.0386

19.87 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel12M1610.710.950836--0.0595

28.55 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel15M2013.510.9301060--0.0502

28.66 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel15M2013.510.9401060--0.0682

29.10 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel15M2013.510.9501060--0.0905

29.23 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel15M2013.510.9601060--0.1115

37.20 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel18M2415.810.9351280--0.0818

37.92 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel18M2415.810.9501280--0.1243

40.25 €

1 4 jours BVBille aplatie avec protection anti-rotation----Steel18M2415.810.9801280--0.2101

20.42 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel5.5M84.110.916.349--0.0038

20.42 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel5.5M84.110.920.349--0.0051

20.51 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel5.5M84.110.925.349--0.0066

20.58 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel5.5M84.110.930.349--0.0082

25.88 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel7M105.610.920.3512--0.0077

27.01 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel7M105.610.925.3512--0.0100

27.21 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel7M105.610.935.3512--0.0148

27.70 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel7M105.610.940.2512--0.0173

28.12 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel8.5M12710.920.2618--0.0109

29.49 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel8.5M12710.930.2618--0.0174

29.73 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel8.5M12710.940.2618Oui-0.0244

30.24 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel8.5M12710.950618--0.0315

30.94 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotationWith rotation lockAcier à roulementNoirTrempé et naturel-12M1610.7-20836OuiNon0.0220

31.15 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotationWith rotation lockAcier à roulementNoirTrempé et naturel-12M1610.7-25836OuiNon0.0270

33.92 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel12M1610.710.935836Oui-0.0385

34.35 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel12M1610.710.950836Oui-0.0595

39.87 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel15M2013.510.9301060--0.0518

40.70 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel15M2013.510.9401060--0.0694

41.00 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel15M2013.510.9501060--0.0910

41.73 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel15M2013.510.9601060--0.1105

47.67 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel18M2415.810.9351280--0.0856

48.96 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel18M2415.810.9501280--0.1252

51.82 €

1 4 jours FVBille aplatie, striée, avec protection anti-rotation----Steel18M2415.810.9801280--0.2153

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Type de produit Bille avec plat Désignation Vis à bille orientable
Finition 1 Sans tête Type de filetage Filetage

Assistance technique