Vis de butée à extrémité sphérique avec tête en acier inoxydable, forme A, à bille pleine (07101)

Vis de butée à extrémité sphérique avec tête en acier inoxydable, forme A, à bille pleine (07101)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Extrémité sphérique trempée

· Différentes formes de bille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07101-10410
07101-10416
07101-10420
07101-10512
07101-10516
07101-10520
07101-10620
07101-10630
07101-10640
07101-10820
07101-10835
07101-10850
07101-11025
07101-11040
07101-11060
07101-11230
07101-11250
07101-11280
07101-11640
07101-11660
07101-11680
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø billes
(mm)
D=filetage
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

4.75 €

1 4 jours 2.5M479.92.143

4.75 €

1 4 jours 2.5M4715.92.143

4.75 €

1 4 jours 2.5M4719.92.143

4.86 €

1 4 jours 3M58.512.12.454

4.86 €

1 4 jours 3M58.516.12.454

4.86 €

1 4 jours 3M58.520.12.454

4.90 €

1 4 jours 4M61020.8365

4.95 €

1 4 jours 4M61030.8365

5.01 €

1 4 jours 4M61040.81665

5.63 €

1 4 jours 5.5M81321.23.586

6.22 €

1 4 jours 5.5M81336.23.586

6.90 €

1 4 jours 5.5M81351.22286

7.42 €

1 4 jours 7M101626.74.5108

7.98 €

1 4 jours 7M101641.74.5108

8.65 €

1 4 jours 7M101661.728108

9.92 €

1 4 jours 8.5M12183251210

11.01 €

1 4 jours 8.5M12185251210

12.12 €

1 4 jours 8.5M121882441210

16.91 €

1 4 jours 12M162443.361614

17.68 €

1 4 jours 12M162463.361614

19.49 €

1 4 jours 12M162483.3361614

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Forme A Type-forme À bille pleine
Matériau du composant Acier inoxydable Corps de finition de surface Brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Acier inoxydable

Assistance technique