Vis de butée à extrémité sphérique avec tête, forme BV, à bille aplatie avec verrou rotatif (07100)

Vis de butée à extrémité sphérique avec tête, forme BV, à bille aplatie avec verrou rotatif (07100)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Extrémité sphérique trempée

· Différentes formes de bille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07100-40620
07100-40630
07100-40640
07100-40820
07100-40835
07100-40850
07100-41025
07100-41040
07100-41060
07100-41230
07100-41250
07100-41280
07100-41640
07100-41660
07100-41680
07100-42050
07100-42080
07100-420100
07100-42460
07100-42490
07100-424120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Matériau (surface de montage / surface de support) Ø billes
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
Qualité L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
RoHS PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

12.45 €

1 4 jours Noir-4M63.210-203656OuiNon0.0061

12.45 €

1 4 jours Noir-4M63.210-303656OuiNon0.0077

12.45 €

1 4 jours Noir-4M63.210-4016656OuiNon0.0100

13.69 €

1 4 jours -Steel5.5M84.51310.9203.5869--0.0127

13.74 €

1 4 jours -Steel5.5M84.51310.9353.5869--0.0173

13.95 €

1 4 jours -Steel5.5M84.51310.95022869--0.0230

14.85 €

1 4 jours -Steel7M1061610.9254.510812--0.0239

14.97 €

1 4 jours -Steel7M1061610.9404.510812--0.0313

15.11 €

1 4 jours -Steel7M1061610.9602810812--0.0435

17.36 €

1 4 jours -Steel8.5M127.21810.9305121018--0.0383

17.51 €

1 4 jours -Steel8.5M127.21810.9505121018--0.0527

17.93 €

1 4 jours -Steel8.5M127.21810.98044121018--0.0793

21.94 €

1 4 jours -Steel12M1610.72410.9406161436--0.0932

22.59 €

1 4 jours -Steel12M1610.72410.9606161436--0.1207

23.42 €

1 4 jours -Steel12M1610.72410.98036161436--0.1552

31.84 €

1 4 jours Noir-15M2013.530-507.5201760OuiNon0.1830

32.91 €

1 4 jours Noir-15M2013.530-8028201760OuiNon0.2540

33.44 €

1 4 jours Noir-15M2013.530-10048201760OuiNon0.3030

44.46 €

1 4 jours Noir-18M2415.836-609241980OuiNon0.3250

47.11 €

1 4 jours Noir-18M2415.836-9030241980OuiNon0.4220

48.77 €

1 4 jours Noir-18M2415.836-12060241980OuiNon0.5280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Type de produit Bille avec plat Désignation Vis à bille orientable
Forme BV Type-forme Bille aplatie avec protection anti-rotation Finition 1 Avec tête
Matériau du composant Acier à roulement Composant de finition de surface Trempé et naturel Type de filetage Filetage

Assistance technique