Patins à alignement automatique, auto-rectifiants, forme F, avec filetage extérieur, aplatis, bille, avec poignée diamant (02081)

Patins à alignement automatique, auto-rectifiants, forme F, avec filetage extérieur, aplatis, bille, avec poignée diamant (02081)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02081-306
02081-308
02081-310
02081-312
02081-316
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
SW1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

50.29 €

1 4 jours 9911.5M6711.513108

70.12 €

1 4 jours 121215M89.515181316

70.12 €

1 4 jours 151721.9M101421.9251932

70.12 €

1 4 jours 182531.2M122031.2362764

85.75 €

1 4 jours 242834.6M162234.6403090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme F Composant de finition de surface Finition noire oxydée et trempée
Matériau (surface de montage / surface de support) Acier

Assistance technique