Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux(02009)

Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux(02009)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02009-520X030
02009-520X050
02009-520X070
02009-524X040
02009-524X080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Numéro de commande pour insert en acier inoxydable

92.36 €

1 4 jours 3013M201030837K0385.10105

93.62 €

1 4 jours 5013M201050837K0385.10105

99.62 €

1 4 jours 7013M201070837K0385.10105

117.18 €

1 4 jours 4015M2412401055K0385.12105

124.01 €

1 4 jours 8015M2412801055K0385.12105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme O Matériau du composant Diamant
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Composant de finition de surface Trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Diamant
H1(mm) 4 H2(mm) 10 SW1(mm) 10

Assistance technique