Patins à alignement automatique réglables, avec joint torique et six pans creux, forme O, bille en acier inoxydable, avec face imprégnée de diamant (02008)

Patins à alignement automatique réglables, avec joint torique et six pans creux, forme O, bille en acier inoxydable, avec face imprégnée de diamant (02008)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Forme O : la surface diamant offre une excellente résistance à l'usure

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02008-510X026
02008-510X036
02008-510X051
02008-512X027
02008-512X037
02008-512X052
02008-516X028
02008-516X038
02008-516X053
02008-520X033
02008-520X053
02008-520X073
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H1
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

49.75 €

1 4 jours 255M1061.555-

50.29 €

1 4 jours 355M1061.555-

51.00 €

1 4 jours 505M1061.555-

55.31 €

1 4 jours 257M12826615.4

55.88 €

1 4 jours 357M12826615.4

56.66 €

1 4 jours 507M12826615.4

58.91 €

1 4 jours 2510M161138823.3

59.35 €

1 4 jours 3510M161138823.3

61.33 €

1 4 jours 5010M161138823.3

67.50 €

1 4 jours 3013M20143101037.7

68.64 €

1 4 jours 5013M20143101037.7

73.47 €

1 4 jours 7013M20143101037.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme O Matériau du composant Diamant
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Diamant

Assistance technique