Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et six pans creux, forme K, bille POM aplatie, lisse (02008)

Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et six pans creux, forme K, bille POM aplatie, lisse (02008)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02008-712X025
02008-712X035
02008-712X050
02008-716X025
02008-716X035
02008-716X050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

49.25 €

1 4 jours 257M126662

49.65 €

1 4 jours 357M126662

50.30 €

1 4 jours 507M126662

53.27 €

1 4 jours 2510M168.5884

53.88 €

1 4 jours 3510M168.5884

54.74 €

1 4 jours 5010M168.5884

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme K Matériau du composant Polyacétal
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Pom H1(mm) 1.5

Assistance technique