Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme P, insert en acier inoxydable, avec face en polyuréthane (02007)

Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme P, insert en acier inoxydable, avec face en polyuréthane (02007)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02007-610X015
02007-610X030
02007-610X050
02007-612X020
02007-612X040
02007-612X060
02007-616X025
02007-616X050
02007-616X080
02007-620X030
02007-620X060
02007-620X100
02007-624X040
02007-624X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
S
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
SW1
(mm)
Numéro de commande pour insert en acier inoxydable

103.91 €

1 4 jours 151319.6M10101019.61917173K0385.10126

105.10 €

1 4 jours 301319.6M10101019.61917173K0385.10126

106.33 €

1 4 jours 501319.6M10101019.61917173K0385.10126

114.00 €

1 4 jours 201521.9M12121321.92119195K0385.12126

115.23 €

1 4 jours 401521.9M12121321.92119195K0385.12126

115.89 €

1 4 jours 601521.9M12121321.92119195K0385.12126

124.99 €

1 4 jours 252027.7M16161627.72524246K0385.16126

126.16 €

1 4 jours 502027.7M16161627.72524246K0385.16126

128.02 €

1 4 jours 802027.7M16161627.72524246K0385.16126

140.50 €

1 4 jours 302334.6M20202134.62630308K0385.20126

142.35 €

1 4 jours 602334.6M20202134.62630308K0385.20126

147.92 €

1 4 jours 1002334.6M20202134.62630308K0385.20126

173.81 €

1 4 jours 402841.6M24252741.632363610K0385.25126

181.99 €

1 4 jours 1002841.6M24252741.632363610K0385.25126

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme P Matériau du composant Polyuréthanne
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Composant de finition de surface Trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Polyuréthanne
H1(mm) 6 H2(mm) 12

Assistance technique