Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02007-510X015 |
02007-510X030 |
02007-510X050 |
02007-512X020 |
02007-512X040 |
02007-512X060 |
02007-516X025 |
02007-516X050 |
02007-516X080 |
02007-520X030 |
02007-520X060 |
02007-520X100 |
02007-524X040 |
02007-524X100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | Ø billes (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | S (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | SW1 (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | Numéro de commande pour insert en acier inoxydable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.26 € | 1 | 4 jours | 15 | 13 | 19.6 | M10 | 10 | 19.6 | 17 | 17 | 17 | 3 | 19 | K0385.10105 | ||
105.45 € | 1 | 4 jours | 30 | 13 | 19.6 | M10 | 10 | 19.6 | 17 | 17 | 17 | 3 | 19 | K0385.10105 | ||
106.69 € | 1 | 4 jours | 50 | 13 | 19.6 | M10 | 10 | 19.6 | 17 | 17 | 17 | 3 | 19 | K0385.10105 | ||
115.05 € | 1 | 4 jours | 20 | 15 | 21.9 | M12 | 12 | 21.9 | 19 | 19 | 19 | 5 | 30 | K0385.12105 | ||
116.31 € | 1 | 4 jours | 40 | 15 | 21.9 | M12 | 12 | 21.9 | 19 | 19 | 19 | 5 | 30 | K0385.12105 | ||
116.93 € | 1 | 4 jours | 60 | 15 | 21.9 | M12 | 12 | 21.9 | 19 | 19 | 19 | 5 | 30 | K0385.12105 | ||
126.95 € | 1 | 4 jours | 25 | 20 | 27.7 | M16 | 16 | 27.7 | 23 | 24 | 24 | 6 | 50 | K0385.16105 | ||
128.12 € | 1 | 4 jours | 50 | 20 | 27.7 | M16 | 16 | 27.7 | 23 | 24 | 24 | 6 | 50 | K0385.16105 | ||
130.00 € | 1 | 4 jours | 80 | 20 | 27.7 | M16 | 16 | 27.7 | 23 | 24 | 24 | 6 | 50 | K0385.16105 | ||
141.86 € | 1 | 4 jours | 30 | 23 | 34.6 | M20 | 20 | 34.6 | 24 | 30 | 30 | 8 | 85 | K0385.20105 | ||
143.73 € | 1 | 4 jours | 60 | 23 | 34.6 | M20 | 20 | 34.6 | 24 | 30 | 30 | 8 | 85 | K0385.20105 | ||
149.40 € | 1 | 4 jours | 100 | 23 | 34.6 | M20 | 20 | 34.6 | 24 | 30 | 30 | 8 | 85 | K0385.20105 | ||
176.07 € | 1 | 4 jours | 40 | 28 | 41.6 | M24 | 25 | 41.6 | 30 | 36 | 36 | 10 | 121 | K0385.25105 | ||
184.20 € | 1 | 4 jours | 100 | 28 | 41.6 | M24 | 25 | 41.6 | 30 | 36 | 36 | 10 | 121 | K0385.25105 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Forme | O | Matériau du composant | Diamant |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Tempéré, noir oxydé | Composant de finition de surface | Trempé et brillant | Matériau (surface de montage / surface de support) | Diamant |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
Ø billes(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
S(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
SW1(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Numéro de commande pour insert en acier inoxydable
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles