Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02007-310X015 |
02007-310X030 |
02007-310X050 |
02007-312X020 |
02007-312X040 |
02007-312X060 |
02007-316X025 |
02007-316X050 |
02007-316X080 |
02007-320X030 |
02007-320X060 |
02007-320X100 |
02007-324X040 |
02007-324X100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | Ø billes (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | S (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | SW1 (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | Numéro de commande pour pince | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.79 € | 1 | 4 jours | 15 | 13 | 19.6 | M10 | 10 | 19.6 | 17 | 17 | 17 | 3 | 19 | K0385.1010 | ||
110.37 € | 1 | 4 jours | 30 | 13 | 19.6 | M10 | 10 | 19.6 | 17 | 17 | 17 | 3 | 19 | K0385.1010 | ||
111.68 € | 1 | 4 jours | 50 | 13 | 19.6 | M10 | 10 | 19.6 | 17 | 17 | 17 | 3 | 19 | K0385.1010 | ||
117.73 € | 1 | 4 jours | 20 | 15 | 21.9 | M12 | 12 | 21.9 | 19 | 19 | 19 | 5 | 30 | K0385.1210 | ||
118.40 € | 1 | 4 jours | 40 | 15 | 21.9 | M12 | 12 | 21.9 | 19 | 19 | 19 | 5 | 30 | K0385.1210 | ||
118.83 € | 1 | 4 jours | 60 | 15 | 21.9 | M12 | 12 | 21.9 | 19 | 19 | 19 | 5 | 30 | K0385.1210 | ||
132.02 € | 1 | 4 jours | 25 | 20 | 27.7 | M16 | 16 | 27.7 | 23 | 24 | 24 | 6 | 50 | K0385.1610 | ||
132.02 € | 1 | 4 jours | 50 | 20 | 27.7 | M16 | 16 | 27.7 | 23 | 24 | 24 | 6 | 50 | K0385.1610 | ||
134.48 € | 1 | 4 jours | 80 | 20 | 27.7 | M16 | 16 | 27.7 | 23 | 24 | 24 | 6 | 50 | K0385.1610 | ||
146.50 € | 1 | 4 jours | 30 | 23 | 34.6 | M20 | 20 | 34.6 | 24 | 30 | 30 | 8 | 85 | K0385.2010 | ||
148.06 € | 1 | 4 jours | 60 | 23 | 34.6 | M20 | 20 | 34.6 | 24 | 30 | 30 | 8 | 85 | K0385.2010 | ||
153.08 € | 1 | 4 jours | 100 | 23 | 34.6 | M20 | 20 | 34.6 | 24 | 30 | 30 | 8 | 85 | K0385.2010 | ||
178.93 € | 1 | 4 jours | 40 | 28 | 41.6 | M24 | 25 | 41.6 | 30 | 36 | 36 | 10 | 121 | K0385.2510 | ||
187.35 € | 1 | 4 jours | 100 | 28 | 41.6 | M24 | 25 | 41.6 | 30 | 36 | 36 | 10 | 121 | K0385.2510 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Forme | F | Matériau du composant | Acier à outils |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Tempéré, noir oxydé | Composant de finition de surface | Trempé et brillant | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
Ø billes(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
S(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
SW1(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Numéro de commande pour pince
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles