Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme E, insert en acier inoxydable aplati, lisse (02007)

Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme E, insert en acier inoxydable aplati, lisse (02007)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02007-210X015
02007-210X030
02007-210X050
02007-212X020
02007-212X040
02007-212X060
02007-216X025
02007-216X050
02007-216X080
02007-220X030
02007-220X060
02007-220X100
02007-224X040
02007-224X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
S
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
SW1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Numéro de commande pour insert en acier inoxydable

100.15 €

1 4 jours 151319.6M101019.6171717319K0385.10102

101.33 €

1 4 jours 301319.6M101019.6171717319K0385.10102

102.58 €

1 4 jours 501319.6M101019.6171717319K0385.10102

109.45 €

1 4 jours 201521.9M121221.9191919530K0385.12102

110.70 €

1 4 jours 401521.9M121221.9191919530K0385.12102

111.37 €

1 4 jours 601521.9M121221.9191919530K0385.12102

118.05 €

1 4 jours 252027.7M161627.7232424650K0385.16102

119.22 €

1 4 jours 502027.7M161627.7232424650K0385.16102

121.11 €

1 4 jours 802027.7M161627.7232424650K0385.16102

131.90 €

1 4 jours 302334.6M202034.6243030885K0385.20102

133.74 €

1 4 jours 602334.6M202034.6243030885K0385.20102

139.31 €

1 4 jours 1002334.6M202034.6243030885K0385.20102

163.02 €

1 4 jours 402841.6M242541.630363610121K0385.25102

171.20 €

1 4 jours 1002841.6M242541.630363610121K0385.25102

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme E Matériau du composant Acier inoxydable
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Composant de finition de surface Trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Acier inoxydable
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Assistance technique