Patins à alignement automatique, filetage mâle avec joint torique, forme P, bille en acier inoxydable, avec face en polyuréthane (02006)

Patins à alignement automatique, filetage mâle avec joint torique, forme P, bille en acier inoxydable, avec face en polyuréthane (02006)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Forme P : protection optimale contre l'endommagement de surfaces sensibles

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02006-606X012
02006-606X025
02006-606X040
02006-608X012
02006-608X025
02006-608X040
02006-610X015
02006-610X030
02006-610X050
02006-612X020
02006-612X040
02006-612X060
02006-616X025
02006-616X050
02006-616X080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
SW1
(mm)

57.81 €

1 4 jours 12711.5M61011.5124102810-

58.71 €

1 4 jours 25711.5M61011.5124102810-

59.17 €

1 4 jours 40711.5M61011.5124102810-

63.67 €

1 4 jours 121015M8131516.55132813-

64.43 €

1 4 jours 251015M8131516.55132813-

65.30 €

1 4 jours 401015M8131516.55132813-

74.09 €

1 4 jours 151319.6M101619.61851728173

75.20 €

1 4 jours 301319.6M101619.61851728173

76.37 €

1 4 jours 501319.6M101619.61851728173

81.08 €

1 4 jours 201521.9M122121.92161924195

82.26 €

1 4 jours 401521.9M122121.92161924195

82.81 €

1 4 jours 601521.9M122121.92161924195

92.68 €

1 4 jours 252027.7M162327.72562424246

93.70 €

1 4 jours 502027.7M162327.72562424246

95.44 €

1 4 jours 802027.7M162327.72562424246

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme P Matériau du composant Polyuréthanne
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Polyuréthanne

Assistance technique