Patins à alignement automatique, filetage mâle, avec joint torique, forme O, bille acier inoxydable, avec face imprégnée de diamant (02006)

Patins à alignement automatique, filetage mâle, avec joint torique, forme O, bille acier inoxydable, avec face imprégnée de diamant (02006)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Forme O : la surface diamant offre une excellente résistance à l'usure

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02006-506X012
02006-506X025
02006-506X040
02006-508X012
02006-508X025
02006-508X040
02006-510X015
02006-510X030
02006-510X050
02006-512X020
02006-512X040
02006-512X060
02006-516X025
02006-516X050
02006-516X080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
SW1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

59.15 €

1 4 jours 12711.5M6811.5102102810-9.2

60.10 €

1 4 jours 25711.5M6811.5102102810-9.2

60.62 €

1 4 jours 40711.5M6811.5102102810-9.2

66.21 €

1 4 jours 121015M8111514.53132813-15.5

66.92 €

1 4 jours 251015M8111514.53132813-15.5

67.88 €

1 4 jours 401015M8111514.53132813-15.5

76.87 €

1 4 jours 151319.6M101419.6163172817318.8

78.03 €

1 4 jours 301319.6M101419.6163172817318.8

79.10 €

1 4 jours 501319.6M101419.6163172817318.8

84.99 €

1 4 jours 201521.9M121921.9194192419529.8

86.14 €

1 4 jours 401521.9M121921.9194192419529.8

86.71 €

1 4 jours 601521.9M121921.9194192419529.8

92.82 €

1 4 jours 252027.7M162127.7234242424650.3

93.88 €

1 4 jours 502027.7M162127.7234242424650.3

95.63 €

1 4 jours 802027.7M162127.7234242424650.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme O Matériau du composant Diamant
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Diamant

Assistance technique