Patins à alignement automatique, avec joint torique, forme P, insert en acier inoxydable, avec face en polyéthylène (02002)

Patins à alignement automatique, avec joint torique, forme P, insert en acier inoxydable, avec face en polyéthylène (02002)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Forme P : protection optimale contre l'endommagement de surfaces sensibles

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02002-604X014
02002-604X027
02002-605X019
02002-605X028
02002-606X023
02002-608X026
02002-610X030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
W
(mm)

50.03 €

1 4 jours 710M41014.543.528

52.83 €

1 4 jours 710M41027.54928

52.69 €

1 4 jours 1013M51319.556.528

54.15 €

1 4 jours 1013M51328.55928

56.99 €

1 4 jours 1317M6162357.528

65.03 €

1 4 jours 1519M8212668.524

75.56 €

1 4 jours 2024M1023306924

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme P Matériau du composant Polyuréthanne
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier

Assistance technique