Patins à alignement automatique, avec joint torique, forme O, bille en acier inoxydable, avec face imprégnée de diamant (02002)

Patins à alignement automatique, avec joint torique, forme O, bille en acier inoxydable, avec face imprégnée de diamant (02002)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Forme O : la surface diamant offre une excellente résistance à l'usure

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02002-504X012
02002-504X025
02002-505X017
02002-505X026
02002-506X021
02002-508X024
02002-510X028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
W
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

51.46 €

1 4 jours 710M4812.523.52811.5

54.23 €

1 4 jours 710M4825.5292811.5

55.27 €

1 4 jours 1013M51117.536.52819.8

56.66 €

1 4 jours 1013M51126.5392819.8

59.74 €

1 4 jours 1317M6142137.52827.4

68.86 €

1 4 jours 1519M8192448.52438.6

75.69 €

1 4 jours 2024M102128492458.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme O Matériau du composant Diamant
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Diamant

Assistance technique