Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02002-304X012 |
02002-304X025 |
02002-305X016 |
02002-305X025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ø billes (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.46 € | 1 | 4 jours | 7 | 10 | M4 | 6 | 12 | 4.5 | 12 | ||
52.21 € | 1 | 4 jours | 7 | 10 | M4 | 6 | 25 | 12 | 12 | ||
54.95 € | 1 | 4 jours | 10 | 13 | M5 | 8.5 | 16 | 5 | 20 | ||
56.43 € | 1 | 4 jours | 10 | 13 | M5 | 8.5 | 25 | 12 | 20 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Forme | F | Matériau du composant | Acier à outils |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Tempéré, noir oxydé | Composant de finition de surface | Finition noire oxydée et trempée | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
H1(mm) | 1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Ø billes(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles