Joints à chapes en acier inoxydable DIN 71752 (27622)

Joints à chapes en acier inoxydable DIN 71752 (27622)
· Permettent la transmission et le renvoi de forces

· Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27622-0510
27622-05101
27622-0612
27622-06121
27622-0816
27622-08161
27622-0832
27622-10120
27622-1020
27622-10201
27622-1040
27622-12124
27622-12148
27622-1224
27622-12241
27622-1248
27622-1428
27622-16132
27622-1632
27622-16321
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Filetage (M)
(mm)
Version 2 B
(mm)
G
(mm)
A
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L2
(mm)

11.99 €

1 4 jours 5Filetage RH510105920

12.16 €

1 4 jours 5Filetage LH510105920

13.29 €

1 4 jours 6Filetage RH6121261024

13.40 €

1 4 jours 6Filetage LH6121261024

18.53 €

1 4 jours 8Filetage RH8161681432

19.15 €

1 4 jours 8Filetage LH8161681432

20.42 €

1 4 jours 8Filetage RH8321681448

23.05 €

1 4 jours 10x1,25Filetage RH102020101840

21.96 €

1 4 jours 10Filetage RH102020101840

25.60 €

1 4 jours 10Filetage LH102020101840

25.53 €

1 4 jours 10Filetage RH104020101860

35.54 €

1 4 jours 12x1,25Filetage RH122424122048

40.21 €

1 4 jours 12x1,25Filetage RH124824122072

30.33 €

1 4 jours 12Filetage RH122424122048

37.41 €

1 4 jours 12Filetage LH122424122048

38.32 €

1 4 jours 12Filetage RH124824122072

48.58 €

1 4 jours 14Filetage RH142827142456

64.65 €

1 4 jours 16x1,5Filetage RH163232162664

61.55 €

1 4 jours 16Filetage RH163232162664

79.49 €

1 4 jours 16Filetage LH163232162664

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface brillant

Assistance technique