Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes (27621-02)

Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes (27621-02)
· Adapté aux chapes DIN 71752

· Protégé par une rondelle d'arrêt selon DIN 6799

· L'association avec la chape adaptée permet d'obtenir un embout de chape parfaitement opérationnel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27621-02-004085
27621-02-005105
27621-02-006125
27621-02-008165
27621-02-010205
27621-02-012245
27621-02-014275
27621-02-016325
27621-02-020405
27621-02-104085
27621-02-105105
27621-02-106125
27621-02-108165
27621-02-110205
27621-02-112245
27621-02-116325
27621-02-120405
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau A
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)

5.77 €

1 4 jours Acier8.543.860.5100.50.50.5

6.14 €

1 4 jours Acier10.554.880.712.50.70.50.5

5.29 €

1 4 jours Acier12.565.790.815.50.80.750.5

7.44 €

1 4 jours Acier16.587.6120.920.50.911

6.03 €

1 4 jours Acier20.5109.6141.1241.111

8.89 €

1 4 jours Acier24.51211.5171.1281.11.251.5

10.45 €

1 4 jours Acier27.51413.4191.1321.11.251.5

7.37 €

1 4 jours Acier32.51615.2211.1371.11.51.5

10.71 €

1 4 jours Acier40.52019261.3461.31.52

7.69 €

1 4 jours Acier inoxydable8.543.860.5100.50.50.5

2.80 €

1 4 jours Acier inoxydable10.554.880.712.50.70.50.5

7.89 €

1 4 jours Acier inoxydable12.565.790.815.50.80.750.5

5.91 €

1 4 jours Acier inoxydable16.587.6120.920.50.911

4.68 €

1 4 jours Acier inoxydable20.5109.6141.1241.111

10.02 €

1 4 jours Acier inoxydable24.51211.5171.1281.11.251.5

9.69 €

1 4 jours Acier inoxydable32.51615.2211.1371.11.51.5

17.53 €

1 4 jours Acier inoxydable40.52019261.3461.31.52

Loading...

  1. 1

Assistance technique