Accouplements à montage rapide avec compensation de décalage radiale et bride de montage (23452)

Accouplements à montage rapide avec compensation de décalage radiale et bride de montage (23452)
· Simple et solidité

· Polyvalent

· Encombrement réduit

· Compatible avec tous types de vérins, pneumatiques ou hydrauliques

· Version : taraudage ou filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23452-06
23452-08
23452-0614
23452-0817
23452-10
23452-12
23452-16
23452-20
23452-101
23452-1020
23452-10201
23452-121
23452-1225
23452-12251
23452-161
23452-1630
23452-16301
23452-201
23452-2035
23452-20351
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1 minimum
(mm)
L2=Longueur de filetage
(mm)
L3
(mm)
T
(mm)
SW
(mm)
compensation de décalage radiale, X maximum
(mm)
Contrainte de traction et de compression admissible maximale
(kN)

47.20 €

1 4 jours filetage intérieurM6425.51014730.511-115.4100.62.5

57.15 €

1 4 jours filetage intérieurM8486.61116835.513.5-136.4130.74.5

47.20 €

1 4 jours filetage extérieurM6425.51014730.51114115.4100.62.5

57.15 €

1 4 jours filetage extérieurM8486.61116835.513.517136.4130.74.5

60.68 €

1 4 jours filetage intérieurM10506.61117943.215-166.4170.76.5

71.50 €

1 4 jours filetage intérieurM12556.611191053.217.5-20.56.4190.810

87.15 €

1 4 jours filetage intérieurM166591522.512.56422-238.524118

113.64 €

1 4 jours filetage intérieurM2080111828177425-261030130

60.68 €

1 4 jours filetage intérieurM10x1.25506.61117943.215-166.4170.76.5

60.68 €

1 4 jours filetage extérieurM10506.61117943.21620166.4170.76.5

60.68 €

1 4 jours filetage extérieurM10x1.25506.61117943.21620166.4170.76.5

71.50 €

1 4 jours filetage intérieurM12x1.25556.611191053.217.5-20.56.4190.810

71.50 €

1 4 jours filetage extérieurM12556.611191053.2212520.56.4190.810

71.50 €

1 4 jours filetage extérieurM12x1.25556.611191053.2212520.56.4190.810

87.15 €

1 4 jours filetage intérieurM16x1.56591522.512.56422-238.524118

87.15 €

1 4 jours filetage extérieurM166591522.512.5642530238.524118

87.15 €

1 4 jours filetage extérieurM16x1.56591522.512.5642530238.524118

113.64 €

1 4 jours filetage intérieurM20x1.580111828177425-261030130

113.64 €

1 4 jours filetage extérieurM208011182817742935261030130

113.64 €

1 4 jours filetage extérieurM20x1.58011182817742935261030130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier

Assistance technique