Attache-câbles en acier inoxydable ou en plastique au DESIGN hygiénique, presse-étoupe (84100)

Attache-câbles en acier inoxydable ou en plastique au DESIGN hygiénique, presse-étoupe (84100)
· Indice de protection IP 68

· Résistant à la corrosion

· Système de fixation par vis certifié par l'EHEDG

· Grande résistance aux vibrations

· Décharge de traction optimale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
84100-13-12150
84100-13-16150
84100-13-16151
84100-13-20150
84100-13-20151
84100-13-25150
84100-13-25151
84100-13-32150
84100-13-32151
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier D=filetage D2
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

50.66 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4404M12x1.587-519717

54.23 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4404M16x1.5109-721920

11.44 €

1 4 jours Plastique-M16x1.5109-725922

59.70 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4404M20x1.512.512-927924

12.54 €

1 4 jours Plastique-M20x1.512.512-929926

66.53 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4404M25x1.518.518-15271030

13.69 €

1 4 jours Plastique-M25x1.518.518-15311032

74.71 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4404M32x1.525.323-20271136

15.10 €

1 4 jours Plastique-M32x1.525.323-20321138

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Silicone Couleur du composant Bleu Version 1 Design hygiénique

Assistance technique