Attache-câbles en acier inoxydable ou en plastique au DESIGN hygiénique, tuyau (80800)

Attache-câbles en acier inoxydable ou en plastique au DESIGN hygiénique, tuyau (80800)
· Indice de protection IP 68

· Résistant à la corrosion

· Système de fixation par vis certifié par l'EHEDG

· Grande résistance aux vibrations

· Décharge de traction optimale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80800-1250
80800-1750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre intérieur
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
S=Épaisseur de paroi maximale
(mm)

1,004.65 €

1 4 jours 11.8162.1

1,073.97 €

1 4 jours 15.621.63

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique Couleur principale Bleu Version 1 Design hygiénique
L(mm) 50 M

Assistance technique