Plaques de bridage en applique pour verrous quart de tour (05592)

Plaques de bridage en applique pour verrous quart de tour (05592)
· Possibilité de montage forme A : Pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 10 mm

· Filetage de précision métrique

· Vis de fixation incluses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05592-50
05592-80
05592-150
05592-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface A
(mm)
D=diamètre
(mm)
D2
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
M SW
(mm)

18.30 €

1 4 jours AcierNickelé10.55251525168M14X1.522

19.44 €

1 4 jours AcierNickelé1383221321810M20X1.530

30.83 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillant10.55251525168M14X1.522

34.25 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillant1383221321810M20X1.530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Version 1 Pour verrou quart de tour Version 2 Montées en surface Forme A
L(mm) 3.5

Assistance technique