Verrou quart de tour, acier, bouton rotatif en acier inoxydable (05591-05)

Verrou quart de tour, acier, bouton rotatif en acier inoxydable (05591-05)
· Élément de fixation pour le raccordement de deux plaques séparées

· Idéal pour les espaces réduits grâce à la tige rétractable

· Clic à la fermeture

· Possibilité de montage pour plaques d'épaisseur 6 à 14 mm

· Vis de fixation incluses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05591-05-1516
05591-05-1817
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
M T1
(mm)
Force de serrage
(N)
Force de retrait F
(kN)
Force de cisaillement
(kN)

77.24 €

1 4 jours 51425252114264.42.4306.52015.5M2x36-10601.21.8

81.78 €

1 4 jours 81834342818356.53.4381026.517M3x46-14900.43.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface Brillant Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface Brillant Version 1 Avec bouton rotatif Version 2 Broche, acier inoxydable
H3(mm) 5.5 T=profondeur de filetage(mm) 6 T2(mm) 2.5
Résistance hautes températures ≤200 °C

Assistance technique