Verrou quart de tour, acier inoxydable, bouton en acier inoxydable (05591)

Verrou quart de tour, acier inoxydable, bouton en acier inoxydable (05591)
· Élément de fixation pour le raccordement de deux plaques séparées

· Clic à la fermeture

· Possibilité de montage forme A : Pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm

· Vis de fixation incluses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05591-15161
05591-18171
05591-18231
05591-5161
05591-8171
05591-8231
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 1 D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
M T
(mm)
T1
(mm)
Force de serrage
(N)
Force de retrait F
(kN)
Force de cisaillement
(kN)

62.49 €

1 4 jours Broche, acier inoxydable51425202114264.42.4196.515.5M2x366-10601.21.8

65.87 €

1 4 jours Broche, acier inoxydable81834322818356.53.425.51017M3x466-14902.63.2

65.87 €

1 4 jours Broche, acier inoxydable81834322818356.53.425.51023M3x41212-20902.63.2

50.33 €

1 4 jours Broches en acier51425202114264.42.4196.515.5M2x366-10601.21.8

52.59 €

1 4 jours Broches en acier81834322818356.53.425.51017M3x466-14902.63.2

52.59 €

1 4 jours Broches en acier81834322818356.53.425.51023M3x41212-20902.63.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable Résistance hautes températures ≤200 °C

Assistance technique