Cylindre de positionnement, acier inoxydable, pneumatique (03161)

Cylindre de positionnement, acier inoxydable, pneumatique (03161)
· Approprié à des processus d'automatisation

· Actionnement pneumatique

· Forme compacte

· Inoxydables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03161-10-10140
03161-10-10141
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type-forme F=Force de retenue
(N)
Force de maintien
(N)

128.64 €

1 4 jours AÀ ressort50150

128.64 €

1 4 jours BSerrage pneumatique150300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Caoutchouc nitrile Version 1 Pneumatiques
D=diamètre(mm) 19 D1(mm) 10 D2(mm) M14x1
D3(mm) 23 D4(mm) M5 H=Hauteur(mm) 5.5
H1(mm) 21 H2(mm) 4.5 H3(mm) 26.5
H4(mm) 10 SW=largeur de clavette(mm) 19 Pression de fonctionnement(MPa) 0.3 - 0.7

Assistance technique