Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03153-113013 |
03153-113020 |
03153-116020 |
03153-116025 |
03153-120020 |
03153-120025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre de la broche (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Épaisseur de la plaque de grille ±0,05 (mm) | L=longueur de l’arbre (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Force de maintien F (kN) | Couple de serrage max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.05 € | 1 | 4 jours | 13 | 25 | 16 | 13 | 27.6 | 12 | 4 | 4 | 1 | ||
136.22 € | 1 | 4 jours | 13 | 25 | 16 | 20 | 34.6 | 12 | 4 | 4 | 1 | ||
136.44 € | 1 | 4 jours | 16 | 32 | 20 | 20 | 36.5 | 15 | 6 | 8 | 2 | ||
139.20 € | 1 | 4 jours | 16 | 32 | 20 | 25 | 41.5 | 15 | 6 | 8 | 2 | ||
139.44 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | 25 | 20 | 39.5 | 15 | 6 | 8 | 2 | ||
142.36 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | 25 | 25 | 44.5 | 15 | 6 | 8 | 2 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Matériau du composant | Acier à roulement à billes | Version 1 | Avec système de serrage rapide |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre de la broche(mm)
D1(mm)
D2(mm)
Épaisseur de la plaque de grille ±0,05(mm)
L=longueur de l’arbre(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Force de maintien F(kN)
Couple de serrage max.(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles