Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0916.05090 |
K0916.06119 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | K (mm) | Force manuelle FH (N) | A=Longueur de poignée (mm) | J=Filetage | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.49 € | 1 | 4 jours | 60 | 13 | 18,5 | 6,5 | 8 | 12 | 5,5 | M5x16 | 0-150 | 89,5 | M5 | 0,0763 | ||
140.89 € | 1 | 4 jours | 84 | 15 | 23 | 8 | 10 | 14 | 6,5 | M6x20 | 0-200 | 119 | M6 | 0,1368 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | trempé et bruni | Désignation | Poignée À Visser |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | couple | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
K(mm)
Force manuelle FH(N)
A=Longueur de poignée(mm)
J=Filetage
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles