Vérin de bridage à levier rotatif hydraulique avec rappel par ressort, forme B, à simple effet (K1856) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérin de bridage à levier rotatif hydraulique avec rappel par ressort, forme B, à simple effet (K1856)
· Absence de forces transversales lors du serrage

· Faible encombrement

· Choix varié de poignées indexables

· Accès sans collision à la pièce à usiner

· Alimentation en pression sans fil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1856.122304
K1856.162304
K1856.202304
K1856.252304
K1856.322304
K1856.402304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
R
(mm)
L5
(mm)
Diamètre de piston
(mm)
G1 Surface utile du piston (cm²) Force du piston à 100 bars
(kN)
Force du piston à 400 bars
(kN)
Volume
(cm³)
Poids
(kg)

230.10 €

1 4 jours 2719,520M41523217,523,52618,53,758,757,510,67,512M4x81,131,14,40,680,0954

242.41 €

1 4 jours 342524M520262810,526,532234,59,51014,21016M5x122,011,981,610,1883

269.48 €

1 4 jours 403030M62532,5359334030513,513,515,712,520M6x103,14312,43,140,3384

324.85 €

1 4 jours 5238,536M831,253743,7511,5384935,56,7514,751118,715,6325M8x124,914,719,46,140,7000

347.30 €

1 4 jours 664945M1040475611,54862458,518,5919,72032M10x158,047,83212,91,4000

387.55 €

1 4 jours 785955M1250557017,55674559,521,51224,72540M12x1812,5712,35025,22,4600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface bruni Forme B
Type-forme à simple effet Désignation Vérin de Bridage à Levier Rotatif Finition 1 hydraulique
Type de raccordement canaux forés PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique