Talon à fente pour les colliers de serrage (04010)

Talon à fente pour les colliers de serrage (04010)
· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04010-05
04010-06
04010-08
04010-051
04010-061
04010-081
04010-10
04010-12
04010-14
04010-16
04010-20
04010-101
04010-121
04010-141
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
F
(kN)

12.89 €

1 4 jours 8125.583321481.23.42

14.67 €

1 4 jours 101671034017101.64.82

15.47 €

1 4 jours 1220912450221228.77

13.88 €

1 4 jours 13125.583502381.23.42

14.67 €

1 4 jours 171671036329101.64.82

18.66 €

1 4 jours 2120912480371228.77

21.76 €

1 4 jours 162511164.56328162.513.9

29.93 €

1 4 jours 203214205803520320.2

44.60 €

1 4 jours 2540162561004425427.6

85.79 €

1 4 jours 4250183061607332537.8

129.11 €

1 4 jours 5260223082009240658.8

27.21 €

1 4 jours 262511164.510046162.513.9

42.31 €

1 4 jours 3332142051255820320.2

61.55 €

1 4 jours 4240163061607425427.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone

Assistance technique