Vérins à crochet avec collier (04371)

Vérins à crochet avec collier (04371)
· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04371-06
04371-08
04371-10
04371-12
04371-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1=longueur de filetage
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
T
(mm)
Force de serrage
(kN)

92.32 €

1 4 jours M62065660531011988920174.82

92.32 €

1 4 jours M82065660531011988920178.77

112.66 €

1 4 jours M10258727967121513101012251913.9

140.59 €

1 4 jours M123210889682161718121214322720.2

149.52 €

1 4 jours M164012109118102202022121618403237.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé

Assistance technique