Vérin de bridage rectifié, Forme A (04372)

Vérin de bridage rectifié, Forme A (04372)
· Collerette, tolérance rectifiée

· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04372-110030
04372-110040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F maximum
(kN)
R
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

57.96 €

1 4 jours 133037.2

58.42 €

1 4 jours 9.84031.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Matériau principal Acier à forte teneur en carbone
Corps de finition de surface Noir oxydé Forme A B(mm) 12
D=diamètre(mm) 20 D1(mm) 25 H=Hauteur(mm) 75
H1(mm) 54 H2(mm) 30 H3(mm) 9
H4(mm) 10 Plage de serrage maximale H5(mm) 12 Vis à tête cylindrique DIN 912 M10x65

Assistance technique