Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04372-404118 |
04372-406122 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | F maximum (kN) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4 (mm) | Plage de serrage maximale H5 (mm) | L (mm) | R (mm) | Vis à tête cylindrique DIN 912 | Couple de serrage max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.67 € | 1 | 4 jours | 8 | 10 | 14 | M4 | 2 | 37 | 24.5 | 14.5 | 7.5 | 3 | 14 | 18 | M4x30 | 2.7 | ||
50.55 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 16 | M5 | 3.5 | 44 | 30.5 | 17.5 | 9.5 | 4 | 17 | 22 | M6x35 | 7 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Noir oxydé | Couleur principale | Noir | Forme | D |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
D=diamètre(mm)
D1(mm)
D2(mm)
F maximum(kN)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H4(mm)
Plage de serrage maximale H5(mm)
L(mm)
R(mm)
Vis à tête cylindrique DIN 912
Couple de serrage max.(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles