Vérin de bridage pivotant (04374)

Vérin de bridage pivotant (04374)
· Montable horizontalement ou verticalement

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04374-08
04374-10
04374-12
04374-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
F maximum
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

96.46 €

1 4 jours 382619.512662.5M86.42028176247.5251850104630

131.45 €

1 4 jours 483122.5147.593M108.42434187457.5302164125850

165.79 €

1 4 jours 5536.52616.5910.53.5M1210.528402087673524751551060

253.26 €

1 4 jours 6543.53119.51016.54M1612.83448241128745328820514120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Matériau principal Acier à forte teneur en carbone

Assistance technique