Référence fabricant: 27629-05
Marque: NORELEM
Prix: 36.10 €
Délai de livraison: 4 jours
Vis d'assemblage M: M5
Capacité de charge statique: 6200 N
Capacité de charge dynamique: 7.5 kN
α: 13° deg
Finition 2: Filetage RH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
27629-05
Référence pièce
|
---|
27629-05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Capacité de charge statique (N) | Capacité de charge dynamique (kN) | α (deg) | Finition 2 | A (mm) | B (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L1 (mm) | α | Charges statiques de base (kN) | Charges dynamiques de base (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.10 € | 1 | 4 jours | M5 | 6200 | 7.5 | 13° | Filetage RH | 33 | 18 | 5 | M5 | 8 | 6 | 11.11 | 20 | 9 | 13° | 6.2 | 7.5 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | Poli |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier inoxydable |
Vous vous trouvez sur la page de Extrémité de tige avec filetage extérieur pour roulement lisse, acier inoxydable, DIN ISO 12240-4 (27629), le numéro d'article est le suivant: 27629-05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27629-05.
Configurer
Propriétés de base
Vis d'assemblage M
α(deg)
Finition 2
A(mm)
B(mm)
D=Trou de fixation(mm)
D1=Filetage
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=longueur de filetage(mm)
L1(mm)
α
Charges statiques de base(kN)
Charges dynamiques de base(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
27629-051 |
27629-06 |
27629-061 |
27629-08 |
27629-081 |
27629-10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis d'assemblage M | Capacité de charge statique (N) | Capacité de charge dynamique (kN) | α (deg) | Finition 2 | A (mm) | B (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L1 (mm) | α | Charges statiques de base (kN) | Charges dynamiques de base (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.10 € | 1 | 4 jours | M5 | 6200 | 7.5 | 13° | Filetage LH | 33 | 18 | 5 | M5 | 8 | 6 | 11.11 | 20 | 9 | 13° | 6.2 | 7.5 | ||
36.10 € | 1 | 4 jours | m6 | 8800 | 9.3 | 13° | Filetage RH | 36 | 20 | 6 | M6 | 9 | 6.75 | 12.7 | 22 | 12 | 13° | 8.8 | 9.3 | ||
36.10 € | 1 | 4 jours | m6 | 8800 | 9.3 | 13° | Filetage LH | 36 | 20 | 6 | M6 | 9 | 6.75 | 12.7 | 22 | 12 | 13° | 8.8 | 9.3 | ||
40.21 € | 1 | 4 jours | M8 | 16100 | 16.7 | 13° | Filetage RH | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | 13° | 16.1 | 16.7 | ||
40.21 € | 1 | 4 jours | M8 | 16100 | 16.7 | 13° | Filetage LH | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | 13° | 16.1 | 16.7 | ||
44.95 € | 1 | 4 jours | M10 | 25500 | 23.4 | 13° | Filetage RH | 48 | 28 | 10 | M10 | 14 | 10.5 | 19.05 | 29 | 15 | 13° | 25.5 | 23.4 |