Sièges à billes pour joints angulaires DIN 71805, forme B (27655)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27655-080351
27655-08051
27655-10061
27655-13081
27655-16101
27655-16121
27655-19141
27655-19161
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D1=Cylindrique
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)

1.93 €

1 4 jours 188M3,588

0.90 €

1 4 jours 228M5810.2

1.13 €

1 4 jours 2510M61011.5

1.59 €

1 4 jours 3013M81314

2.46 €

1 4 jours 3516M101615.5

2.57 €

1 4 jours 3516M121615.5

5.93 €

1 4 jours 4519M14x1,52221.5

7.58 €

1 4 jours 4519M162221.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Matériau principal Acier Corps de finition de surface galvanisé et passivé
Forme B

Assistance technique