Crampons plaqueurs avec excentrique, Forme B, sans cimblot (04472)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04472-10400
04472-10600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage
(N)
Course S
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D=diamètre d’alésage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

115.51 €

1 4 jours 4000145388365.21063533.530.515610

137.77 €

1 4 jours 60002706012558.2159575046221027

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Force de serrage(N) 3000 ou plus Matériau Acier Type Corps principal
Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface Noir oxydé Couleur principale Noir
Forme B Type-forme Sans goupille de blocage

Assistance technique