Colliers latéraux (04509)

Colliers latéraux (04509)
· Directement insérable sur des tables de machine-outil

· Avec effet de plaquage

· Utilisation flexible

· Mors de serrage cémenté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04509-006
04509-010
04509-016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
F=Force de retenue
(N)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
K
(mm)
K1
(mm)
L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)

274.72 €

1 4 jours 732512.2M67M6166.52.51110000352412.425.52.527124.5M3

467.82 €

1 4 jours 1103918.2M1011M102410.54184000056382040.543920.58M5

892.86 €

1 4 jours 1705826.2M1617M10351772710000085603060.57613213M8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Noir oxydé Matériau du composant Acier doux
Composant de finition de surface Cémenté et noir oxydé

Assistance technique