Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04518-006015 |
04518-006035 |
04518-010015 |
04518-010035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | A=Longueur (mm) | D1 (mm) | D (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | D2 maximum (mm) | D3 minimum (mm) | E (mm) | F=Force de retenue (N) | L1 (mm) | L2 (mm) | K (mm) | L (mm) | L3 (mm) | R (mm) | Version 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.08 € | 1 | 4 jours | 25 | 38.5 | M6 | 12 | 24 | 45 | 9.5 | 2.5 | ø8 | 3800 | 20 | 17 | 3.5 | 22 | 4 | 110 | droite | ||
150.08 € | 1 | 4 jours | 25 | 38.5 | M6 | 12 | 24 | 45 | 9.5 | 2.5 | ø8 | 3800 | 20 | 17 | 3.5 | 22 | 4 | 110 | gauche | ||
242.82 € | 1 | 4 jours | 40 | 58.5 | M10 | 18 | 39 | 74 | 27 | 4.5 | 12.7 | 7200 | 31.5 | 27 | 5.5 | 37 | 6 | 143 | droite | ||
242.82 € | 1 | 4 jours | 40 | 58.5 | M10 | 18 | 39 | 74 | 27 | 4.5 | 12.7 | 7200 | 31.5 | 27 | 5.5 | 37 | 6 | 143 | gauche |
Loading...
Matériau principal | Acier | Forme | C | Corps de finition de surface | cémenté et noir oxydé |
---|
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
A=Longueur(mm)
D1(mm)
D(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
D2 maximum(mm)
D3 minimum(mm)
E(mm)
F=Force de retenue(N)
L1(mm)
L2(mm)
K(mm)
L(mm)
L3(mm)
R(mm)
Version 1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles