Douilles de serrage pour mandrin, acier, avec levier à came (03157)

Douilles de serrage pour mandrin, acier, avec levier à came (03157)
· Ajout de deux composants sans outil

· Design compact et forces de serrage élevées

· Centrage optimal des composants à relier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03157-15-1001
03157-15-1004
03157-15-1202
03157-15-1205
03157-15-1403
03157-15-1406
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Matériau du composant Couleur principale Désignation Forme Corps de finition de surface Version 1 Taille Force de serrage max.
(kN)
Type de serrage A
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
D=Diamètre minimum
(mm)
D=diamètre max.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Force manuelle FH
(N)
Force de maintien F
(kN)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
T
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Domaines d'application Code acier RoHS PL Edelstahl

28.94 €

1 4 jours AluminiumAcierRouge--Revêtement plastiqueAvec douilles de serrage pour mandrin9--36.241.714.410--12---9-132510.4--901.35--------

28.94 €

1 4 jours AluminiumAcierNoir--Revêtement plastiqueAvec douilles de serrage pour mandrin0--52.359.11812--15.4---11.2-173012.6--1003--------

31.56 €

1 4 jours AluminiumAcierRouge--Revêtement plastiqueAvec douilles de serrage pour mandrin0--52.359.11812--15.4---11.2-173012.6--1003--------

31.56 €

1 4 jours AluminiumAcierNoir--Revêtement plastiqueAvec douilles de serrage pour mandrin1--70.479.221.514--18.1---14.5-223514.7--1203.3--------

33.67 €

1 4 jours AluminiumAcierRouge--Revêtement plastiqueAvec douilles de serrage pour mandrin1--70.479.221.514--18.1---14.5-223514.7--1203.3--------

33.67 €

1 4 jours Acier inoxydable--Mandrin de centrageANaturel--0.19Bridage intérieur----56106M6M382.5---106--6260.9Pièces traitées1.4305OuiOui

Loading...

  1. 1

Assistance technique