Collier d’attelage en coin avec vis à tête creuse, forme B (04567)

Collier d’attelage en coin avec vis à tête creuse, forme B (04567)
· Convient pour le serrage multiple

· Spécialement pour les petites pièces

· Pour les tensions de serrage élevées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04567-21205
04567-21506
04567-21808
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A maximum
(mm)
A minimum
(mm)
B=Largeur
(mm)
D=filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
SW
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

32.80 €

1 4 jours 141212M5X1613.49.6435.4

37.70 €

1 4 jours 171514.8M6X1815.810.254.59.1

47.57 €

1 4 jours 21.518.518.4M8X2521.214.96922

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Finition noire oxydée et trempée Forme B

Assistance technique