Colliers d’attelage en coin, mâchoires dentelées (04525)

Colliers d’attelage en coin, mâchoires dentelées (04525)
· Forme compacte

· Idéal pour le serrage multiple horizontal et vertical

· Pour les tensions de serrage élevées

· Utilisable dans un taraudage comme dans une rainure en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04525-08
04525-0810
04525-12
04525-16
04525-1214
04525-1618
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 1 Version 2 A maximum
(mm)
A minimum
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D=filetage
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

152.49 €

1 4 jours LissePour trou taraudé3127292115M8X252.5M81525

152.49 €

1 4 jours LissePour rainure en t3127292115M8X252.5101525

228.38 €

1 4 jours DenteléePour trou taraudé4942413022M12X404M123085

320.23 €

1 4 jours DenteléePour trou taraudé6657564229M16X605M1650210

228.38 €

1 4 jours DenteléePour rainure en t4942413022M12X304143085

320.23 €

1 4 jours DenteléePour rainure en t6657564229M16X5051850210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Matériau du composant Acier à outils Corps de finition de surface Trempé
Composant de finition de surface Finition noire oxydée et trempée

Assistance technique