Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04571-204 |
04571-205 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | G=Filetage | H=Hauteur (mm) | H2 (mm) | J (mm) | L=Longueur (mm) | L1=espacement des trous à partir du bord (mm) | L2 (mm) | T (mm) | Force de serrage max. (kN) | Couple de serrage max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.44 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | 4 | 4 | M4 | 7 | 5 | 2 | 20 | 9 | 8 | 6 | 2.5 | 2.7 | ||
37.70 € | 1 | 4 jours | 19 | 7 | 5 | 5 | M5 | 9 | 6 | 2.5 | 25 | 11 | 10 | 7 | 3.5 | 5.4 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | Finition noire oxydée et trempée | Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
G=Filetage
H=Hauteur(mm)
H2(mm)
J(mm)
L=Longueur(mm)
L1=espacement des trous à partir du bord(mm)
L2(mm)
T(mm)
Force de serrage max.(kN)
Couple de serrage max.(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles