Collier de centrage avec segments sphériques, Forme A, pour positionnement et serrage des pièces dans les alésages prédéfinis(03158)

Collier de centrage avec segments sphériques, Forme A, pour positionnement et serrage des pièces dans les alésages prédéfinis(03158)
· Grande course de réglage

· Convient au serrage de pièces brutes

· Autocentrant

· Corps traité

· Hauteur réduite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03158-101203
03158-101504
03158-101905
03158-102306
03158-102706
03158-103106
03158-103908
03158-104708
03158-105510
03158-107112
03158-108712
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
Ø billes
(mm)
D=Diamètre maximum
(mm)
D=Diamètre minimum
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Nombre de billes SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Force de serrage max.
(kN)

320.16 €

1 4 jours 3.52.514.211.7M4101.54.315104.231.53.52.53350.5

339.48 €

1 4 jours 4.5418.514.5M41224.319.514.59.88.62.35.533353.5

376.74 €

1 4 jours 5.5422.518.5M5152.55.323.516.511.610.42.37.5334104

419.52 €

1 4 jours 7426.522.5M62036.428.819.814.2132.36435174.5

460.92 €

1 4 jours 7430.526.5M62036.428.819.814.2132.364.535174.5

503.70 €

1 4 jours 9838.530.5M62546.432.723.114.211.94.674.535174.5

552.00 €

1 4 jours 11846.538.5M83048.439.227.217.815.54.67.54.566436.5

690.00 €

1 4 jours 11854.546.5M83048.439.227.21815.74.67.54.566436.5

734.16 €

1 4 jours 151670.554.5M1045510.554.640.623.719.19.395.568798

789.36 €

1 4 jours 171686.570.5M126051363.146.128.323.79.3105.561014110

870.78 €

1 4 jours 2516102.586.5M1660517735130.225.79.3105.561435412.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Acier Corps de finition de surface Finition noire oxydée et trempée
Composant de finition de surface Trempé et rectifié Forme A Élément Collier de centrage
Version 1 Avec bille

Assistance technique