Vis à épaulement, tête hexagonale, similaires à DIN 609 (07535)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07535-09X25
07535-09X30
07535-09X35
07535-09X40
07535-09X45
07535-09X50
07535-09X60
07535-11X30
07535-11X35
07535-11X40
07535-11X45
07535-11X50
07535-11X60
07535-11X70
07535-11X80
07535-11X90
07535-11X100
07535-13X35
07535-13X40
07535-13X45
07535-13X50
07535-13X60
07535-13X70
07535-13X80
07535-13X90
07535-13X100
07535-17X40
07535-17X45
07535-17X50
07535-17X60
07535-17X70
07535-17X80
07535-17X90
07535-17X100
07535-21X50
07535-21X60
07535-21X70
07535-21X80
07535-21X90
07535-21X100
07535-21X120
07535-25X60
07535-25X70
07535-25X80
07535-25X90
07535-25X100
07535-25X120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) B=Longueur de filetage
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)

1.59 €

1 4 jours 814.5914.385.313258

1.70 €

1 4 jours 814.5914.385.3133013

1.97 €

1 4 jours 814.5914.385.3133518

1.79 €

1 4 jours 814.5914.385.3134023

1.96 €

1 4 jours 814.5914.385.3134528

1.92 €

1 4 jours 814.5914.385.3135033

2.51 €

1 4 jours 816.5914.385.3136041

1.77 €

1 4 jours 1017.51117.776.4173010

1.82 €

1 4 jours 1017.51117.776.4173515

1.64 €

1 4 jours 1017.51117.776.4174020

1.42 €

1 4 jours 1017.51117.776.4174525

2.04 €

1 4 jours 1017.51117.776.4175030

2.04 €

1 4 jours 1019.51117.776.4176038

2.87 €

1 4 jours 1019.51117.776.4177048

2.91 €

1 4 jours 1019.51117.776.4178058

4.10 €

1 4 jours 1019.51117.776.4179068

5.77 €

1 4 jours 1019.51117.776.41710078

2.14 €

1 4 jours 1220.51319.857.5193511.5

2.58 €

1 4 jours 1220.51319.857.5194016.5

2.35 €

1 4 jours 1220.51319.857.5194521.5

2.50 €

1 4 jours 1220.51319.857.5195026.5

2.57 €

1 4 jours 1222.51319.857.5196034.5

3.55 €

1 4 jours 1222.51319.857.5197044.5

3.60 €

1 4 jours 1222.51319.857.5198054.5

3.73 €

1 4 jours 1222.51319.857.5199064.5

3.78 €

1 4 jours 1222.51319.857.51910074.5

4.36 €

1 4 jours 16251726.1710244011.5

3.04 €

1 4 jours 16251726.1710244516.5

3.93 €

1 4 jours 16251726.1710245021.5

4.13 €

1 4 jours 16271726.1710246029.5

4.00 €

1 4 jours 16271726.1710247039.5

4.54 €

1 4 jours 16271726.1710248049.5

5.51 €

1 4 jours 16271726.1710249059.5

6.17 €

1 4 jours 16271726.17102410069.5

6.20 €

1 4 jours 2028.52132.9512.5305017.5

6.18 €

1 4 jours 2030.52132.9512.5306025.5

6.60 €

1 4 jours 2030.52132.9512.5307035.5

7.05 €

1 4 jours 2030.52132.9512.5308045.5

7.52 €

1 4 jours 2030.52132.9512.5309055.5

7.04 €

1 4 jours 2030.52132.9512.53010065.5

8.36 €

1 4 jours 2030.52132.9512.53012085.5

7.02 €

1 4 jours 2436.52539.3515366019

7.94 €

1 4 jours 2436.52539.3515367029

8.28 €

1 4 jours 2436.52539.3515368039

8.61 €

1 4 jours 2436.52539.3515369049

9.14 €

1 4 jours 2436.52539.35153610059

9.73 €

1 4 jours 2436.52539.35153612079

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Corps de finition de surface noir oxydé

Assistance technique