Vis à épaulement, similaires à DIN ISO 7379 (07534)

Vis à épaulement, similaires à DIN ISO 7379 (07534)
· Adaptés à des applications multiples

· Simplifient les constructions complexes

· Version : acier ou Inox (A 2)

· Tige rectifiée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07534-04X04
07534-04X05
07534-04X06
07534-04X08
07534-04X10
07534-04X12
07534-04X16
07534-04X20
07534-04X25
07534-04X30
07534-05X05
07534-05X06
07534-05X08
07534-05X10
07534-05X12
07534-05X16
07534-05X20
07534-05X25
07534-05X30
07534-05X40
07534-06X10
07534-06X12
07534-06X16
07534-06X20
07534-06X25
07534-06X30
07534-06X35
07534-06X40
07534-06X45
07534-06X50
07534-06X55
07534-06X60
07534-06X65
07534-06X70
07534-06X80
07534-08X16
07534-08X20
07534-08X25
07534-08X30
07534-08X40
07534-08X45
07534-08X50
07534-08X55
07534-08X60
07534-08X65
07534-08X70
07534-08X80
07534-08X90
07534-08X100
07534-10X16
07534-10X20
07534-10X25
07534-10X30
07534-10X35
07534-10X40
07534-10X45
07534-10X50
07534-10X55
07534-10X60
07534-10X65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau D Qualité Corps de finition de surface B=Longueur de filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
K
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
RoHS PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

2.93 €

1 4 jours 3AcierM312.9traité747-2-4ouinon0.0038

2.97 €

1 4 jours 3AcierM312.9traité747-2-5ouinon0.0041

3.63 €

1 4 jours 3AcierM312.9traité74732136---

3.78 €

1 4 jours 3AcierM312.9traité74732158---

3.96 €

1 4 jours 3AcierM312.9traité747321710---

4.17 €

1 4 jours 3AcierM312.9traité747321912-non0.0022

4.37 €

1 4 jours 3AcierM312.9traité747322316-non0.0025

4.61 €

1 4 jours 3AcierM312.9traité747322720-non0.0030

4.84 €

1 4 jours 3AcierM312.9traité747-2-25ouinon0.0035

4.94 €

1 4 jours 3AcierM312.9traité747-2-30ouinon0.0040

2.47 €

1 4 jours 4AcierM412.9traité859-2.5-5ouinon0.0030

2.93 €

1 4 jours 4AcierM412.9traité859-2.5-6ouinon0.0032

4.03 €

1 4 jours 4AcierM412.9traité85942.5168-non0.0036

4.21 €

1 4 jours 4AcierM412.9traité85942.51810-non0.0038

4.42 €

1 4 jours 4AcierM412.9traité859-2.5-12ouinon0.0042

4.71 €

1 4 jours 4AcierM412.9traité85942.52416-non0.0048

4.98 €

1 4 jours 4AcierM412.9traité85942.52820-non0.0053

5.22 €

1 4 jours 4AcierM412.9traité859-2.5-25ouinon0.0062

5.59 €

1 4 jours 4AcierM412.9traité85942.53830-non0.0067

6.39 €

1 4 jours 4AcierM412.9traité85942.54840-non0.0088

1.01 €

1 4 jours 5AcierM512.9traité9.5610-3-10ouinon0.0062

1.02 €

1 4 jours 5AcierM512.9traité9.5610-3-12ouinon0.0065

1.04 €

1 4 jours 5AcierM512.9traité9.56104.5325.516-non0.0069

1.27 €

1 4 jours 5AcierM512.9traité9.56104.5329.520-non0.0077

1.41 €

1 4 jours 5AcierM512.9traité9.56104.5334.525-non0.0089

1.55 €

1 4 jours 5AcierM512.9traité9.56104.5339.530-non0.0100

1.52 €

1 4 jours 5AcierM512.9traité9.5610-3-35ouinon0.0111

1.45 €

1 4 jours 5AcierM512.9traité9.56104.5349.540-non0.0097

1.57 €

1 4 jours 5AcierM512.9traité9.5610-3-45ouinon0.0071

1.68 €

1 4 jours 5AcierM512.9traité9.56104.5359.550-non0.0141

1.82 €

1 4 jours 5AcierM512.9traité9.5610-3-55ouinon0.0074

2.11 €

1 4 jours 5AcierM512.9traité9.56104.5369.560-non0.0165

2.17 €

1 4 jours 5AcierM512.9traité9.5610-3-65ouinon0.0177

2.46 €

1 4 jours 5AcierM512.9traité9.5610-3-70ouinon0.0080

2.95 €

1 4 jours 5AcierM512.9traité9.5610-3-80ouinon0.0083

1.28 €

1 4 jours 6AcierM612.9traité118135.542716-non0.0128

1.28 €

1 4 jours 6AcierM612.9traité118135.543120-non0.0143

1.28 €

1 4 jours 6AcierM612.9traité118135.543625-non0.0163

1.16 €

1 4 jours 6AcierM612.9traité118135.544130-non0.0182

1.52 €

1 4 jours 6AcierM612.9traité118135.545140-non0.0222

1.68 €

1 4 jours 6AcierM612.9traité11813-4-45ouinon0.0086

1.68 €

1 4 jours 6AcierM612.9traité118135.546150-non0.0261

1.73 €

1 4 jours 6AcierM612.9traité11813-4-55ouinon0.0089

1.73 €

1 4 jours 6AcierM612.9traité118135.547160-non0.0299

1.81 €

1 4 jours 6AcierM612.9traité11813-4-65ouinon0.0092

1.82 €

1 4 jours 6AcierM612.9traité11813-4-70ouinon0.0095

1.86 €

1 4 jours 6AcierM612.9traité11813-4-80ouinon0.0098

2.01 €

1 4 jours 6AcierM612.9traité11813-4-90ouinon0.0101

2.08 €

1 4 jours 6AcierM612.9traité11813-4-100ouinon0.0456

1.53 €

1 4 jours 8AcierM812.9traité131016752916-non0.0226

1.57 €

1 4 jours 8AcierM812.9traité131016753320-non0.0253

1.66 €

1 4 jours 8AcierM812.9traité131016753825-non0.0283

1.71 €

1 4 jours 8AcierM812.9traité131016754330-non0.0315

1.79 €

1 4 jours 8AcierM812.9traité131016-5-35ouinon0.0107

2.08 €

1 4 jours 8AcierM812.9traité131016755340-non0.0376

2.08 €

1 4 jours 8AcierM812.9traité131016-5-45ouinon0.0110

2.14 €

1 4 jours 8AcierM812.9traité131016756350-non0.0438

2.30 €

1 4 jours 8AcierM812.9traité131016-5-55ouinon0.0113

2.43 €

1 4 jours 8AcierM812.9traité131016757360-non0.0498

2.43 €

1 4 jours 8AcierM812.9traité131016-5-65ouinon0.0116

Loading...

Informations de base

Désignation Vis Calibrée Type de fixation six pans creux Type de produit vis
Finition 1 avec épaulement ISO similaire à la norme ISO 7379

Assistance technique