Collier de centrage, acier inoxydable, pneumatique (03161)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

03161-20-16

Référence pièce
03161-20-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

225.15 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Caoutchouc nitrile Élément Collier de centrage
Version 1 Pneumatique B=Largeur(mm) 36 B1(mm) 28
B2(mm) 5 B3(mm) 5 B4(mm) 7.5
D=diamètre(mm) 20 D1(mm) 16 D2(mm) M5
D3(mm) M3 D4(mm) M3 D5(mm) 4.2
H=Hauteur(mm) 10 H1(mm) 14.7 H2(mm) 11.3
H3(mm) 6 H4(mm) 17.5 H5(mm) 10
H6(mm) 30 H7(mm) 40 H8(mm) 13
H9(mm) 18 Force de maintien(N) 77 L=Longueur(mm) 40
L1(mm) 22 L2(mm) 18 L3(mm) 8
Pression de fonctionnement(MPa) 0.3 - 0.7

Vous vous trouvez sur la page de Collier de centrage, acier inoxydable, pneumatique (03161), le numéro d'article est le suivant: 03161-20-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03161-20-16.

Assistance technique