Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03164-20804 |
03164-21005 |
03164-21206 |
03164-21608 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Diamètre maximum (mm) | D=Diamètre minimum (mm) | D=filetage | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L (mm) | SW (mm) | Couple de serrage (Nm) | Force de serrage max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.44 € | 1 | 4 jours | 10.3 | 8 | M4x12 | 5.5 | 5.1 | 7.1 | 3 | 2.7 | 1.5 | ||
34.44 € | 1 | 4 jours | 12.3 | 10 | M5X15 | 6.4 | 6.2 | 9 | 4 | 5.4 | 2.5 | ||
41.00 € | 1 | 4 jours | 16.3 | 12 | M6X18 | 8.6 | 7.9 | 10.6 | 5 | 9.1 | 5 | ||
45.91 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | M8X25 | 11.5 | 10.4 | 15.4 | 6 | 25 | 9 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Acier | Corps de finition de surface | Finition noire oxydée et trempée |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Finition noire oxydée et trempée | Forme | B | Élément | Collier de centrage |
Version 1 | Rond |
Configurer
Propriétés de base
D=Diamètre maximum(mm)
D=Diamètre minimum(mm)
D=filetage
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L(mm)
SW(mm)
Couple de serrage(Nm)
Force de serrage max.(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles