Pinces de serrage, hexagone inégal (04432)

Pinces de serrage, hexagone inégal (04432)
· Avec auto-blocage

· Montage facile

· Utilisation facile

· Élément de serrage compact

· Serrage de pièces brutes et finies possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04432-09
04432-10
04432-11
04432-13
04432-14
04432-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Version Distance A par numéro de face

95.65 €

1 4 jours ALisse1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17

105.93 €

1 4 jours ALisse7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23

116.79 €

1 4 jours ALisse13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29

103.80 €

1 4 jours BDentelée1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17

112.39 €

1 4 jours BDentelée7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23

125.79 €

1 4 jours BDentelée13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier doux Élément Collier de calage Version 1 Hexagone
Version 2 Variable D=filetage M12 H(mm) 10
H1(mm) 22 S (déplacement de came)(mm) 1 Force de serrage(kN) 18

Assistance technique