Vis à oreilles en plastique (06091)

Vis à oreilles en plastique (06091)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Les vis moletées peuvent être serrées et desserrées sans outil

· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06091-01-1804X10
06091-01-1804X15
06091-01-18042X10
06091-01-18042X15
06091-01-2005X10
06091-01-2005X15
06091-01-2005X20
06091-01-20052X10
06091-01-20052X15
06091-01-20052X20
06091-01-2506X10
06091-01-2506X15
06091-01-2506X20
06091-01-2506X30
06091-01-2506X40
06091-01-25062X10
06091-01-25062X15
06091-01-25062X20
06091-01-25062X30
06091-01-25062X40
06091-01-3208X15
06091-01-3208X20
06091-01-3208X30
06091-01-3208X40
06091-01-32082X15
06091-01-32082X20
06091-01-32082X30
06091-01-32082X40
06091-01-4010X20
06091-01-4010X30
06091-01-4010X40
06091-01-40102X20
06091-01-40102X30
06091-01-40102X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
Composant de finition de surface K
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Matériau du composant D3
(mm)

1.26 €

1 4 jours 41018passivé-bleu813Acier9

1.26 €

1 4 jours 41518passivé-bleu813Acier9

2.13 €

1 4 jours 41018brillant813Acier inoxydable9

2.13 €

1 4 jours 41518brillant813Acier inoxydable9

1.34 €

1 4 jours 51020passivé-bleu915Acier10.6

1.34 €

1 4 jours 51520passivé-bleu915Acier10.6

1.44 €

1 4 jours 52020passivé-bleu915Acier10.6

2.19 €

1 4 jours 51020brillant915Acier inoxydable10.6

2.19 €

1 4 jours 51520brillant915Acier inoxydable10.6

2.37 €

1 4 jours 52020brillant915Acier inoxydable10.6

1.44 €

1 4 jours 61025passivé-bleu1017Acier12

1.55 €

1 4 jours 61525passivé-bleu1017Acier12

1.61 €

1 4 jours 62025passivé-bleu1017Acier12

1.70 €

1 4 jours 63025passivé-bleu1017Acier12

2.04 €

1 4 jours 64025passivé-bleu1017Acier12

2.28 €

1 4 jours 61025brillant1017Acier inoxydable12

2.37 €

1 4 jours 61525brillant1017Acier inoxydable12

2.54 €

1 4 jours 62025brillant1017Acier inoxydable12

2.70 €

1 4 jours 63025brillant1017Acier inoxydable12

2.88 €

1 4 jours 64025brillant1017Acier inoxydable12

1.61 €

1 4 jours 81532passivé-bleu1322Acier14

1.70 €

1 4 jours 82032passivé-bleu1322Acier14

1.77 €

1 4 jours 83032passivé-bleu1322Acier14

1.84 €

1 4 jours 84032passivé-bleu1322Acier14

3.23 €

1 4 jours 81532brillant1322Acier inoxydable14

3.89 €

1 4 jours 82032brillant1322Acier inoxydable14

4.57 €

1 4 jours 83032brillant1322Acier inoxydable14

4.93 €

1 4 jours 84032brillant1322Acier inoxydable14

2.19 €

1 4 jours 102040passivé-bleu1425Acier18

2.37 €

1 4 jours 103040passivé-bleu1425Acier18

2.54 €

1 4 jours 104040passivé-bleu1425Acier18

4.22 €

1 4 jours 102040brillant1425Acier inoxydable18

4.93 €

1 4 jours 103040brillant1425Acier inoxydable18

5.15 €

1 4 jours 104040brillant1425Acier inoxydable18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Matériau principal Thermoplastique Couleur principale RAL 7021 gris noir

Assistance technique